Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox, inch (06461)

Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox, inch (06461)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06461-0A02X10
06461-0A02X15
06461-0A02X20
06461-0A02X25
06461-0A03X10
06461-0A03X15
06461-0A03X20
06461-0A03X25
06461-0A027X10
06461-0A027X15
06461-0A027X20
06461-0A027X25
06461-0A12X10
06461-0A12X15
06461-0A12X20
06461-0A12X25
06461-0A13X10
06461-0A13X15
06461-0A13X20
06461-0A13X25
06461-0A22X10
06461-0A22X15
06461-0A22X20
06461-0A22X25
06461-0A22X30
06461-0A22X40
06461-0A22X50
06461-0A23X10
06461-0A23X15
06461-0A23X20
06461-0A23X25
06461-0A23X30
06461-0A23X40
06461-0A23X50
06461-0A127X10
06461-0A127X15
06461-0A127X20
06461-0A127X25
06461-0A227X10
06461-0A227X15
06461-0A227X20
06461-0A227X25
06461-0A227X30
06461-0A227X40
06461-0A227X50
06461-0AE2X10
06461-0AE2X15
06461-0AE2X20
06461-0AE2X25
06461-0AE3X10
06461-0AE3X15
06461-0AE3X20
06461-0AE3X25
06461-0AE27X10
06461-0AE27X15
06461-0AE27X20
06461-0AE27X25
06461-1A02X15
06461-1A02X20
06461-1A02X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Componente di finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0341

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0339

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0345

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0327

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0331

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0339

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0305

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0341

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0339

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0345

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0327

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0331

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0339

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530331001/4-20160.0328

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530331501/4-20160.0341

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530332001/4-20160.0339

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530332501/4-20160.0345

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530333001/4-20160.0348

12.83 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530334001/4-20160.0366

12.83 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530335001/4-20160.0383

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530331001/4-20160.0327

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530331501/4-20160.0331

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530332001/4-20160.0339

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530332501/4-20160.0344

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530333001/4-20160.0348

12.83 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530334001/4-20160.0366

12.83 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530335001/4-20160.0383

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0305

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530331001/4-20160.0313

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530331501/4-20160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530332001/4-20160.0305

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530332501/4-20160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530333001/4-20160.0349

12.83 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530334001/4-20160.0367

12.83 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530335001/4-20160.0384

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530331008-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530331508-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530332008-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 2004Grezzo37710131424.5414.530332508-32160.0010

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530331008-32160.0332

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530331508-32160.0327

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530332008-32160.0330

11.90 €

1 4 giorni 30Argento metallizzatoGrezzo37710131424.5414.530332508-32160.0333

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530331008-32160.0309

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530331508-32160.0320

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530332008-32160.0297

11.90 €

1 4 giorni 30Rosso rubino RAL 3003Grezzo37710131424.5414.530332508-32160.0298

11.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004Grezzo47710131424.5414.5313415110-24160.0345

11.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004Grezzo47710131424.5414.5313420110-24160.0345

11.90 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004Grezzo47710131424.5414.5313425110-24160.0349

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico