Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox, cromato lucido, inch (06461)

Maniglia a leva con filettatura esterna, elementi in acciaio inox, cromato lucido, inch (06461)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06461-0A06X10
06461-0A06X15
06461-0A06X20
06461-0A06X25
06461-0A16X10
06461-0A16X15
06461-0A16X20
06461-0A16X25
06461-0A26X10
06461-0A26X15
06461-0A26X20
06461-0A26X25
06461-0A26X30
06461-0A26X40
06461-0A26X50
06461-0AE6X10
06461-0AE6X15
06461-0AE6X20
06461-0AE6X25
06461-1A06X15
06461-1A06X20
06461-1A06X25
06461-1A16X15
06461-1A16X20
06461-1A16X25
06461-1A26X10
06461-1A26X15
06461-1A26X20
06461-1A26X25
06461-1A26X30
06461-1A26X40
06461-1A26X50
06461-2A26X15
06461-2A26X20
06461-2A26X25
06461-2A26X30
06461-2A26X40
06461-2A26X50
06461-2A26X60
06461-2A36X15
06461-2A36X20
06461-2A36X25
06461-2A36X30
06461-2A36X40
06461-2A36X50
06461-2A36X60
06461-2A46X20
06461-2A46X25
06461-2A46X30
06461-2A46X40
06461-2A46X50
06461-2A46X60
06461-3A36X20
06461-3A36X25
06461-3A36X30
06461-3A36X40
06461-3A36X50
06461-3A36X60
06461-3A46X20
06461-3A46X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Componente di finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303310010-24160.0327

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303315010-24160.0010

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303320010-24160.0340

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303325010-24160.0346

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303310010-32160.0327

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303315010-32160.0010

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303320010-32160.0340

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.5303325010-32160.0346

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530331001/4-20160.0327

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530331501/4-20160.0010

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530332001/4-20160.0340

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530332501/4-20160.0346

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530333001/4-20160.0348

16.70 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530334001/4-20160.0366

16.70 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530335001/4-20160.0383

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530331008-32160.0330

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530331508-32160.0320

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530332008-32160.0297

15.46 €

1 4 giorni 30Grezzo37710131424.5414.530332508-32160.0310

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.5313415110-24160.0360

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.5313420110-24160.0351

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.5313425110-24160.0354

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.5313415110-32160.0360

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.5313420110-32160.0351

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.5313425110-32160.0354

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.531341011/4-20160.0369

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.531341511/4-20160.0366

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.531342011/4-20160.0378

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.531342511/4-20160.0386

15.46 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.531343011/4-20160.0395

16.70 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.531344011/4-20160.0414

16.70 €

1 4 giorni 40Grezzo47710131424.5414.531345011/4-20160.0437

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.51521/4-20200.0843

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52021/4-20200.0894

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52521/4-20200.0850

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.53021/4-20200.0865

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.54021/4-20200.0877

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.55021/4-20200.0937

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.56021/4-20200.0914

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.51525/16-18200.0904

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52025/16-18200.0918

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52525/16-18200.0946

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.53025/16-18200.0965

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.54025/16-18200.0986

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.55025/16-18200.1025

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.56025/16-18200.1021

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52023/8-16200.0931

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52523/8-16200.0930

19.21 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.53023/8-16200.1012

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.54023/8-16200.1000

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.55023/8-16200.1049

20.62 €

1 4 giorni 65-74.59.513.518.51928.56.517.542.545.56023/8-16200.1164

22.00 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.52035/16-18220.1399

22.00 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.52535/16-18220.1413

22.00 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.53035/16-18220.1464

23.49 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.54035/16-18220.1458

23.49 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.55035/16-18220.1575

23.49 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.56035/16-18220.1511

22.00 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.52033/8-16220.1498

22.00 €

1 4 giorni 80-911116212237102454.558.52533/8-16220.1503

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Argento Corpo con finitura superficiale Cromato lucido
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico