Maniglia a leva con pulsante con filettatura interna, inch (06600)

Maniglia a leva con pulsante con filettatura interna, inch (06600)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva

· Diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06600-711A0
06600-711A1
06600-711A2
06600-711AE
06600-712A2
06600-712A3
06600-713A3
06600-713A4
06600-714A4
06600-714A5
06600-715A5
06600-715A6
06600-721A0
06600-721A1
06600-721A2
06600-721AE
06600-722A2
06600-722A3
06600-723A3
06600-723A4
06600-724A4
06600-724A5
06600-725A5
06600-725A6
06600-731A0
06600-731A1
06600-731A2
06600-731AE
06600-732A2
06600-732A3
06600-733A3
06600-733A4
06600-734A4
06600-734A5
06600-735A5
06600-735A6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Colore principale A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

5.75 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702140477.5101314.525.54153033.5110-249160.0130

5.75 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702140477.5101314.525.54153033.5110-329160.0130

5.75 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702140477.5101314.525.54153033.511/4-209160.0119

5.75 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702140477.5101314.525.54153033.518-329160.0130

6.80 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.521/4-2012200.0290

6.80 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.525/16-1812200.0263

8.43 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 70218091.5111621.52338.5102453.55835/16-1814220.0290

8.43 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 70218091.5111621.52338.5102453.55833/8-1614220.0500

10.67 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702195109131925.527.544.61026616643/8-1617240.0780

10.67 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702195109131925.527.544.61026616641/2-1317240.0732

12.93 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702111012615.5233032.550.61233727751/2-1323260.1328

12.93 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 3020Grigio nerastro RAL 702111012615.5233032.550.61233727755/8-1123260.1080

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200440477.5101314.525.54153033.5110-249160.0130

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200440477.5101314.525.54153033.5110-329160.0130

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200440477.5101314.525.54153033.511/4-209160.0119

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200440477.5101314.525.54153033.518-329160.0130

6.80 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200465759.513.51819.529.56.517.541.545.521/4-2012200.0290

6.80 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200465759.513.51819.529.56.517.541.545.525/16-1812200.0263

8.43 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 20048091.5111621.52338.5102453.55835/16-1814220.0290

8.43 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 20048091.5111621.52338.5102453.55833/8-1614220.0500

10.67 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200495109131925.527.544.61026616643/8-1617240.0780

10.67 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200495109131925.527.544.61026616641/2-1317240.0732

12.93 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200411012615.5233032.550.61233727751/2-1323260.1328

12.93 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Arancio puro RAL 200411012615.5233032.550.61233727755/8-1123260.1080

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302040477.5101314.525.54153033.5110-249160.0130

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302040477.5101314.525.54153033.5110-329160.0130

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302040477.5101314.525.54153033.511/4-209160.0119

5.75 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302040477.5101314.525.54153033.518-329160.0130

6.80 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302065759.513.51819.529.56.517.541.545.521/4-2012200.0290

6.80 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302065759.513.51819.529.56.517.541.545.525/16-1812200.0263

8.43 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 30208091.5111621.52338.5102453.55835/16-1814220.0290

8.43 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 30208091.5111621.52338.5102453.55833/8-1614220.0500

10.67 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302095109131925.527.544.61026616643/8-1617240.0780

10.67 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302095109131925.527.544.61026616641/2-1317240.0732

12.93 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302011012615.5233032.550.61233727751/2-1323260.1328

12.93 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 7021Rosso traffico RAL 302011012615.5233032.550.61233727755/8-1123260.1080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Maniglia a ripresa a L Con pulsante Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica
Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Maniglia a leva Versione 1 Con pulsante
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico