Maniglia a leva con pulsante con filettatura interna, plastica, inch (06601)

Maniglia a leva con pulsante con filettatura interna, plastica, inch (06601)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva

· Diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06601-711A0
06601-711A1
06601-711A2
06601-712A2
06601-712A3
06601-713A3
06601-713A4
06601-714A4
06601-714A5
06601-715A5
06601-715A6
06601-721A0
06601-721A1
06601-721A2
06601-722A2
06601-722A3
06601-723A3
06601-723A4
06601-724A4
06601-724A5
06601-725A5
06601-725A6
06601-731A0
06601-731A1
06601-731A2
06601-732A2
06601-732A3
06601-733A3
06601-733A4
06601-734A4
06601-734A5
06601-735A5
06601-735A6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A H B D Colore principale Colore dei componenti Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti A1=Lunghezza maniglia D2 H1 H2 H3=Altezza impugnatura H4 T=Altezza di filettatura Peso (ERP)
(kg)

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 3020110-2413164714.54153033.590.0130

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 3020110-3213164714.54153033.590.0130

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302011/4-2013164714.54153033.590.0130

11.01 €

1 4 giorni 6529.59.513.5grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302021/4-2018207519.56.517.541.545.5120.0290

11.01 €

1 4 giorni 6529.59.513.5grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302025/16-1818207519.56.517.541.545.5120.0290

13.55 €

1 4 giorni 8038.51116grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302035/16-1821.52291.523102453.558140.0500

13.55 €

1 4 giorni 8038.51116grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302033/8-1621.52291.523102453.558140.0500

19.49 €

1 4 giorni 9544.61319grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302043/8-1625.52410927.510266166170.0780

19.49 €

1 4 giorni 9544.61319grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302041/2-1325.52410927.510266166170.0780

23.52 €

1 4 giorni 11050.615.523grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302051/2-13302612632.512337277230.1300

23.52 €

1 4 giorni 11050.615.523grigio nerastro RAL 7021rosso traffico RAL 302055/8-11302612632.512337277230.1300

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 7021110-2413164714.54153033.590.0130

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 7021110-3213164714.54153033.590.0130

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702111/4-2013164714.54153033.590.0130

11.01 €

1 4 giorni 6529.59.513.5arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702121/4-2018207519.56.517.541.545.5120.0290

11.01 €

1 4 giorni 6529.59.513.5arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702125/16-1818207519.56.517.541.545.5120.0290

13.55 €

1 4 giorni 8038.51116arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702135/16-1821.52291.523102453.558140.0500

13.55 €

1 4 giorni 8038.51116arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702133/8-1621.52291.523102453.558140.0500

19.49 €

1 4 giorni 9544.61319arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702143/8-1625.52410927.510266166170.0780

19.49 €

1 4 giorni 9544.61319arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702141/2-1325.52410927.510266166170.0780

23.52 €

1 4 giorni 11050.615.523arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702151/2-13302612632.512337277230.1300

23.52 €

1 4 giorni 11050.615.523arancio puro RAL 2004grigio nerastro RAL 702155/8-11302612632.512337277230.1300

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 7021110-2413164714.54153033.590.0130

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 7021110-3213164714.54153033.590.0130

9.33 €

1 4 giorni 4025.57.510rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702111/4-2013164714.54153033.590.0130

11.01 €

1 4 giorni 6529.59.513.5rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702121/4-2018207519.56.517.541.545.5120.0290

11.01 €

1 4 giorni 6529.59.513.5rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702125/16-1818207519.56.517.541.545.5120.0290

13.55 €

1 4 giorni 8038.51116rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702135/16-1821.52291.523102453.558140.0500

13.55 €

1 4 giorni 8038.51116rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702133/8-1621.52291.523102453.558140.0500

19.49 €

1 4 giorni 9544.61319rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702143/8-1625.52410927.510266166170.0780

19.49 €

1 4 giorni 9544.61319rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702141/2-1325.52410927.510266166170.0780

23.52 €

1 4 giorni 11050.615.523rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702151/2-13302612632.512337277230.1300

23.52 €

1 4 giorni 11050.615.523rosso traffico RAL 3020grigio nerastro RAL 702155/8-11302612632.512337277230.1300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio inox Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 con pulsante RoHS

Supporto tecnico