Maniglia a leva con filettatura interna e impugnatura in plastica, elementi in acciaio inox, inch (06601)

Maniglia a leva con filettatura interna e impugnatura in plastica, elementi in acciaio inox, inch (06601)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06601-1A01
06601-1A02
06601-1A016
06601-1A084
06601-1A086
06601-1A087
06601-1A11
06601-1A12
06601-1A21
06601-1A22
06601-1A116
06601-1A184
06601-1A186
06601-1A187
06601-1A216
06601-1A284
06601-1A286
06601-1A287
06601-2A21
06601-2A22
06601-2A31
06601-2A32
06601-2A216
06601-2A284
06601-2A286
06601-2A287
06601-2A316
06601-2A384
06601-2A386
06601-2A387
06601-3A31
06601-3A32
06601-3A41
06601-3A42
06601-3A316
06601-3A384
06601-3A386
06601-3A387
06601-3A416
06601-3A484
06601-3A486
06601-3A487
06601-4A41
06601-4A42
06601-4A51
06601-4A52
06601-4A416
06601-4A484
06601-4A486
06601-4A487
06601-4A516
06601-4A584
06601-4A586
06601-4A587
06601-5A51
06601-5A52
06601-5A61
06601-5A62
06601-5A516
06601-5A584
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

9.33 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0196

9.33 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-249160.1022

9.33 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0160

9.33 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-249160.0147

9.33 €

1 4 giorni 40Verde petrolio, pantone 327477.5101314.524.54153033.5110-249160.0160

9.33 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0146

9.33 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0120

9.33 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-329160.1022

9.33 €

1 4 giorni 40Grigio nerastro RAL 7021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0110

9.33 €

1 4 giorni 40Arancio puro RAL 2004477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0140

9.33 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0160

9.33 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-329160.0147

9.33 €

1 4 giorni 40Verde petrolio, pantone 327477.5101314.524.54153033.5110-329160.0160

9.33 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 5017477.5101314.524.54153033.5110-329160.0146

9.33 €

1 4 giorni 40Giallo navone RAL 1021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0138

9.33 €

1 4 giorni 40Rosso traffico RAL 3020477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0139

9.33 €

1 4 giorni 40Verde petrolio, pantone 327477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0160

9.33 €

1 4 giorni 40Blu traffico RAL 5017477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0139

11.01 €

1 4 giorni 65Grigio nerastro RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0300

11.01 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0309

11.01 €

1 4 giorni 65Grigio nerastro RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0280

11.01 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0279

11.01 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0311

11.01 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0297

11.01 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0288

11.01 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0295

11.01 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0286

13.55 €

1 4 giorni 80Grigio nerastro RAL 702191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0540

13.55 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 200491.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0563

13.55 €

1 4 giorni 80Grigio nerastro RAL 702191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0525

13.55 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 200491.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0533

13.55 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 102191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0450

13.55 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 302091.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0547

13.55 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 603291.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0554

13.55 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 501791.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0548

13.55 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 102191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0500

13.55 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 302091.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0512

13.55 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 603291.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0513

13.55 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 501791.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0513

19.49 €

1 4 giorni 95Grigio nerastro RAL 7021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0850

19.49 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 2004109131925.527.5431026616643/8-1617240.0895

19.49 €

1 4 giorni 95Grigio nerastro RAL 7021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0800

19.49 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 2004109131925.527.5431026616641/2-1317240.0849

19.49 €

1 4 giorni 95Giallo navone RAL 1021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0910

19.49 €

1 4 giorni 95Rosso traffico RAL 3020109131925.527.5431026616643/8-1617240.0896

19.49 €

1 4 giorni 95Verde segnale RAL 6032109131925.527.5431026616643/8-1617240.0800

19.49 €

1 4 giorni 95Blu traffico RAL 5017109131925.527.5431026616643/8-1617240.0800

19.49 €

1 4 giorni 95Giallo navone RAL 1021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0857

19.49 €

1 4 giorni 95Rosso traffico RAL 3020109131925.527.5431026616641/2-1317240.0851

19.49 €

1 4 giorni 95Verde segnale RAL 6032109131925.527.5431026616641/2-1317240.0847

19.49 €

1 4 giorni 95Blu traffico RAL 5017109131925.527.5431026616641/2-1317240.0846

23.52 €

1 4 giorni 110Grigio nerastro RAL 702112615.5233032.5491233727751/2-1323260.1300

23.52 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615.5233032.5491233727751/2-1323260.1460

23.52 €

1 4 giorni 110Grigio nerastro RAL 702112615.5233032.5491233727755/8-1123260.1300

23.52 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 200412615.5233032.5491233727755/8-1123260.1232

23.52 €

1 4 giorni 110Giallo navone RAL 102112615.5233032.5491233727751/2-1323260.1412

23.52 €

1 4 giorni 110Rosso traffico RAL 302012615.5233032.5491233727751/2-1323260.1381

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico