Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore dei componenti | Colore principale | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0180 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0200 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0170 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0170 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0180 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0200 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0170 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0180 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0200 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0210 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0220 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0220 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0340 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0350 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0360 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0360 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0400 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0400 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0420 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0480 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0480 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0490 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0360 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0380 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0390 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0410 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0420 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0440 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0450 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0470 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0490 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0500 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0360 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0380 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0390 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0410 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0420 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0440 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0450 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0470 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0490 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0510 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 15 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0620 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0650 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0650 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia a ripresa a L | Con pulsante | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica |
Materiale dei componenti | Acciaio | Denominazione | Maniglia a leva | Versione 1 | Con pulsante |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore dei componenti
Colore principale
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali