Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04368-30-25501 |
04368-30-40751 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | per diametro del pistone | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 4 giorni | 20 | 16 | 16 | 75 | 50 | 16 | 16 | 25 | 0.1800 | ||
42.24 € | 1 | 4 giorni | 32 | 25 | 23 | 115 | 75 | 25 | 25 | 40 | 0.6500 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Forma | B | Tipo di stampo | Senza filettatura |
Denominazione | Braccio tenditore | Corpo con finitura superficiale | Brunito | Versione 1 | Per staffa girevole |
Versione 2 | Idraulico | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
per diametro del pistone
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali