Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0178 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0188 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0197 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0220 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0230 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0200 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0169 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0176 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0181 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0187 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0192 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0200 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0201 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0208 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Arancio puro RAL 2004 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0226 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0177 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0176 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0182 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0188 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0194 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0180 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0214 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Giallo navone RAL 1021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0169 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0177 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0187 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0195 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0209 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0185 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0221 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Rosso traffico RAL 3020 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0217 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0171 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0193 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0180 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Verde segnale RAL 6032 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0217 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0169 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0176 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0180 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0202 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0180 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0206 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0190 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Blu traffico RAL 5017 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0227 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0150 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0174 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0159 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0186 | ||
6.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0192 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | Grigio nerastro RAL 7021 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0190 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a leva | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali