Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna, inch (06613-03)

Maniglia a leva ECO in plastica con filettatura interna, inch (06613-03)
· Disinnestare esercitando pressione

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-03-1A11
06613-03-1A184
06613-03-1AE1
06613-03-1AE84
06613-03-2A11
06613-03-2A21
06613-03-2A31
06613-03-2A184
06613-03-2A284
06613-03-2A384
06613-03-3A31
06613-03-3A41
06613-03-3A384
06613-03-3A484
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale Componente di finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.82 €

1 4 giorni 39.9OttoneGrigio nerastro RAL 7021Grezzo46.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-3260.0100

3.82 €

1 4 giorni 39.9OttoneRosso traffico RAL 3020Grezzo46.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-3260.0100

3.82 €

1 4 giorni 39.9OttoneGrigio nerastro RAL 7021Grezzo46.87.91013.213.822.7515.231.828.918-3260.0080

3.82 €

1 4 giorni 39.9OttoneRosso traffico RAL 3020Grezzo46.87.91013.213.822.7515.231.828.918-3260.0080

4.51 €

1 4 giorni 65.2OttoneGrigio nerastro RAL 7021Grezzo7510.513.518.819.527.45.520.741.938210-327.50.0180

4.51 €

1 4 giorni 65.2OttoneGrigio nerastro RAL 7021Grezzo7510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-2090.0155

4.51 €

1 4 giorni 65.2OttoneGrigio nerastro RAL 7021Grezzo7510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-1890.0158

4.51 €

1 4 giorni 65.2OttoneRosso traffico RAL 3020Grezzo7510.513.518.819.527.45.520.741.938210-327.50.0180

4.51 €

1 4 giorni 65.2OttoneRosso traffico RAL 3020Grezzo7510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-2090.0155

4.51 €

1 4 giorni 65.2OttoneRosso traffico RAL 3020Grezzo7510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-1890.0158

5.55 €

1 4 giorni 80.3AcciaioGrigio nerastro RAL 7021Passivate blu91.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-18120.0402

5.55 €

1 4 giorni 80.3AcciaioGrigio nerastro RAL 7021Passivate blu91.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-16120.0370

5.55 €

1 4 giorni 80.3AcciaioRosso traffico RAL 3020Passivate blu91.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-18120.0402

5.55 €

1 4 giorni 80.3AcciaioRosso traffico RAL 3020Passivate blu91.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-16120.0370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Denominazione Maniglia a leva
Versione 1 Eco N. di denti 12 Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico