Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | H | B | D | Colore principale | Misura | X=filettatura | D1 (mm) | A1=Lunghezza maniglia | D2 | H1 | H2 | H3=Altezza impugnatura | H4 | L=Lunghezza filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 0.0080 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 0.0090 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 0.0080 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 0.0090 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 8-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 0.0080 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 8-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 0.0090 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 8-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 0.0080 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 8-32 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 0.0090 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 10-32 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 0.0160 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 10-32 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 0.0180 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 10-32 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 0.0190 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 0.0190 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 0.0210 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 0.0220 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 0.0240 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 0.0280 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 0.0300 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 10-32 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 0.0160 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 10-32 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 0.0180 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 10-32 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 0.0190 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 0.0190 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 0.0210 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 0.0220 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 0.0240 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 0.0280 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 0.0300 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 0.0420 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 0.0480 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 60 | 0.0520 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 0.0430 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 0.0490 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 60 | 0.0530 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 0.0420 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 0.0480 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 60 | 0.0520 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 0.0430 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 0.0490 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 60 | 0.0530 |
Loading...
Materiale principale | plastica | Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | passivate blu |
---|---|---|---|---|---|
N. di denti | 12 | Denominazione | Maniglia A Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Versione 1 | eco | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
H
B
D
Colore principale
Misura
X=filettatura
D1(mm)
A1=Lunghezza maniglia
D2
H1
H2
H3=Altezza impugnatura
H4
L=Lunghezza filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali