Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inch (06613-10)

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inch (06613-10)
· Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-10-1A11
06613-10-1A184
06613-10-1AE1
06613-10-1AE84
06613-10-2A11
06613-10-2A21
06613-10-2A31
06613-10-2A184
06613-10-2A284
06613-10-2A384
06613-10-3A31
06613-10-3A41
06613-10-3A384
06613-10-3A484
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

7.65 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-3260.0100

7.65 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-3260.0100

7.65 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.918-3260.0080

7.65 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.918-3260.0080

9.01 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938210-328-0.0180

9.01 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-208-0.0155

9.01 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-1890.0158

9.01 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938210-328-0.0180

9.01 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-208-0.0155

9.01 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-1890.0158

11.10 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-1814.50.0402

11.10 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-1614.50.0370

11.10 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-1814.50.0402

11.10 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-1614.50.0370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Componente di finitura superficiale Passivate blu Versione 1 Con funzione di sicurezza
N. di denti 12 Tipo di filettatura Filettatura interna PL Edelstahl No

Supporto tecnico