Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inch (06613-11)

Maniglia a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inch (06613-11)
· Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-11-1A11X10
06613-11-1A11X20
06613-11-1A184X10
06613-11-1A184X20
06613-11-1AE1X10
06613-11-1AE1X20
06613-11-1AE84X10
06613-11-1AE84X20
06613-11-2A11X20
06613-11-2A11X30
06613-11-2A11X40
06613-11-2A21X20
06613-11-2A21X30
06613-11-2A21X40
06613-11-2A31X20
06613-11-2A31X30
06613-11-2A31X40
06613-11-2A184X20
06613-11-2A184X30
06613-11-2A184X40
06613-11-2A284X20
06613-11-2A284X30
06613-11-2A284X40
06613-11-2A384X20
06613-11-2A384X30
06613-11-2A384X40
06613-11-3A31X20
06613-11-3A31X40
06613-11-3A41X20
06613-11-3A41X40
06613-11-3A384X20
06613-11-3A384X40
06613-11-3A484X20
06613-11-3A484X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura Peso (ERP)
(kg)

7.91 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

7.91 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

7.91 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

7.91 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

7.91 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

7.91 €

1 4 giorni 39.9Grigio nerastro RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.92018-320.0090

7.91 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

7.91 €

1 4 giorni 39.9Rosso traffico RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.92018-320.0090

9.30 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93820210-320.0160

9.30 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93830210-320.0180

9.41 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93840210-320.0190

9.30 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382021/4-200.0190

9.30 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9383021/4-200.0210

9.41 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9384021/4-200.0220

9.30 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382025/16-180.0240

9.30 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9383025/16-180.0280

9.41 €

1 4 giorni 65.2Grigio nerastro RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9384025/16-180.0300

9.30 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93820210-320.0160

9.30 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93830210-320.0180

9.41 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93840210-320.0190

9.30 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382021/4-200.0190

9.30 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9383021/4-200.0210

9.41 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9384021/4-200.0220

9.30 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382025/16-180.0240

9.30 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9383025/16-180.0280

9.41 €

1 4 giorni 65.2Rosso traffico RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9384025/16-180.0300

11.79 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.32035/16-180.0420

12.35 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.34035/16-180.0480

11.79 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.32033/8-160.0430

12.35 €

1 4 giorni 80.3Grigio nerastro RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.34033/8-160.0490

11.79 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.32035/16-180.0420

12.35 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.34035/16-180.0480

11.79 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.32033/8-160.0430

12.35 €

1 4 giorni 80.3Rosso traffico RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.34033/8-160.0490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Componente di finitura superficiale Passivate blu Versione 1 Con funzione di sicurezza
N. di denti 12 Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico