Morse idraulica a leva rotante con ritorno della molla, Forma B, ad azione semplice (04624-20)

Morse idraulica a leva rotante con ritorno della molla, Forma B, ad azione semplice (04624-20)
· Nessuna forza trasversale durante il serraggio

· Dimensioni di montaggio ridotte

· Ampia scelta di leve di serraggio

· Accessibilità al pezzo senza collisioni

· Alimentazione a pressione senza fili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-20-122304
04624-20-162304
04624-20-202304
04624-20-252304
04624-20-322304
04624-20-402304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
G G1 H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
R
(mm)
Superficie del pistone effettiva
(cm²)
Forza del pistone a 100 bar
(kN)
Forza del pistone a 400 bar
(kN)
Diametro del pistone Volumi
(cm³)
Peso (ERP)
(kg)

282.03 €

1 4 giorni 2719.520M4M4x81523217.523.52618.53.758.757.57.510.61.131.14.4120.680.0951

296.80 €

1 4 giorni 342524M5M5x1220262810.526.532234.59.5101014.22.011.98161.610.1881

329.28 €

1 4 giorni 403030M6M6x102532.5359334030513.513.512.515.73.14312.4203.140.3361

397.21 €

1 4 giorni 5238.536M8M8x1231.253743.7511.5384935.56.7514.751115.6318.74.914.719.4256.140.7000

425.04 €

1 4 giorni 664945M10M10x1540475611.54862458.518.592019.78.047.8323212.91.4000

473.34 €

1 4 giorni 785955M12M12x1850557017.55674559.521.5122524.712.5712.3504025.22.4600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Forma B Tipo di stampo Ad azione singola
Denominazione Morsa a leva rotante Corpo con finitura superficiale Brunito Versione 1 Idraulico
Tipo di attacco Drilled channels RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico