Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04368-30-25253 |
04368-30-40373 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | per diametro del pistone | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.53 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 16 | 41 | 25 | 25 | 0.0800 | ||
59.93 € | 1 | 4 giorni | 48 | 32 | 23 | 61 | 37 | 40 | 0.2300 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Materiale corpo principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Denominazione | Braccio tenditore | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
Versione 1 | Per staffa girevole | Versione 2 | Idraulico | H1(mm) | 6 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
per diametro del pistone
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali