Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, Forma D (04368-30)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04368-30-25334
04368-30-40504
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
per diametro del pistone Peso (ERP)
(kg)

38.53 €

1 4 giorni 1420162114.515.551.535.51616250.1100

59.93 €

1 4 giorni 253223281922.576532323400.3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Materiale corpo principale Acciaio
Forma D Denominazione Braccio tenditore Corpo con finitura superficiale Brunito
Versione 1 Per staffa girevole Versione 2 Idraulico L3(mm) 7
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico