Maniglie a leva in plastica rilevabili al metal detector con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06613-05)

Maniglie a leva in plastica rilevabili al metal detector con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06613-05)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-05-14206
06613-05-14208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

16.86 €

1 4 giorni -M68-0.0160

17.68 €

1 4 giorni Per la rilevazione del metalloM890.0175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Lunghezza impugnatura(mm) 65.2 Materiale corpo principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
Codice acciaio 1.4404 Componente di finitura superficiale Grezzo A1=lunghezza impugnatura(mm) 75
B(mm) 10.5 D(mm) 13.5 D1(mm) 18.8
D2(mm) 19.5 H(mm) 27.4 H1(mm) 5.5
H2(mm) 20.7 H3=altezza maniglia(mm) 41.9 H4(mm) 38
Misura 2 N. di denti 12 Tipo di filettatura Filettatura interna
PL Edelstahl

Supporto tecnico