Maniglie a leva in plastica rilevabili al metal detector con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06613-06) (Codici componente)

Maniglie a leva in plastica rilevabili al metal detector con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (06613-06)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-06-14206X20
06613-06-14206X25
06613-06-14208X20
06613-06-14208X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza della filettatura
(mm)
X=filettatura Peso (ERP)
(kg)

19.61 €

1 4 giorni 20M60.0300

19.68 €

1 4 giorni 25M60.0350

19.82 €

1 4 giorni 20M80.0250

20.71 €

1 4 giorni 40M80.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Lunghezza impugnatura(mm) 65.2 Materiale corpo principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
Codice acciaio 1.4404 Componente di finitura superficiale Grezzo Versione 1 Per la rilevazione del metallo
A1=lunghezza impugnatura(mm) 75 B(mm) 10.5 D(mm) 13.5
D1(mm) 18.8 D2(mm) 19.5 H(mm) 27.4
H1(mm) 5.5 H2(mm) 20.7 H3=altezza maniglia(mm) 41.9
H4(mm) 38 Misura 2 N. di denti 12
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico