Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Nero RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Arancio puro RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio luce RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 giorni | 65 | Grigio finestra RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Nero RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Arancio puro RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Giallo navone RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Rosso traffico RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Verde segnale RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Blu traffico RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio luce RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | Grigio finestra RAL 7040 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Nero RAL 9005 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Arancio puro RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Giallo navone RAL 1021 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Rosso traffico RAL 3020 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Verde segnale RAL 6032 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Blu traffico RAL 5017 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Grigio luce RAL 7035 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 giorni | 95 | Grigio finestra RAL 7040 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Nero RAL 9005 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Arancio puro RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Giallo navone RAL 1021 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Rosso traffico RAL 3020 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Verde segnale RAL 6032 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Blu traffico RAL 5017 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Grigio luce RAL 7035 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | Grigio finestra RAL 7040 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Corpo con finitura superficiale | Finitura opaca | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
Versione 1 | Con moltiplicatore della forza di serraggio | T1(mm) | 10 | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali