Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | H | B | Colore principale | Misura | X=filettatura | A1=Lunghezza maniglia | D2 | H2 | H3=Altezza impugnatura | H4 | L=Lunghezza filettatura | T1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | arancio puro RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | verde segnale RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | blu traffico RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio luce RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
37.47 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
38.09 € | 1 | 4 giorni | 65 | 38.5 | 10 | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | nero RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | nero RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | nero RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | nero RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | arancio puro RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | arancio puro RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | arancio puro RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | arancio puro RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | giallo navone RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | giallo navone RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | giallo navone RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | giallo navone RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | verde segnale RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | verde segnale RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | verde segnale RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | verde segnale RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | blu traffico RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | blu traffico RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | blu traffico RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | blu traffico RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | grigio luce RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | grigio luce RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | grigio luce RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 47 | 11.2 | grigio luce RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 |
Loading...
Materiale principale | zinco | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | Materiale dei componenti | acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | grezzo | Denominazione | Maniglia A Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Versione 1 | con moltiplicatore della forza di serraggio | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
H
B
Colore principale
Misura
X=filettatura
A1=Lunghezza maniglia
D2
H2
H3=Altezza impugnatura
H4
L=Lunghezza filettatura
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali