Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22700-12-1 |
22700-12-2 |
22700-12-4 |
22700-12-6 |
22700-12-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione autobloccante | Coppia motrice max. M (Nm) | Coppia di uscita max. M (Nm) | Rapporto di trasmissione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.81 € | 1 | 4 giorni | Senza funzione autobloccante | 4 | 2 | 1:1 | 0.0988 | ||
104.81 € | 1 | 4 giorni | Senza funzione autobloccante | 3 | 2 | 2.5:1 | 0.0956 | ||
104.81 € | 1 | 4 giorni | Con funzione autobloccante | 3 | 2 | 4.33:1 | 0.0946 | ||
104.81 € | 1 | 4 giorni | Con funzione autobloccante | 2 | 3 | 6:1 | 0.0963 | ||
104.81 € | 1 | 4 giorni | Con funzione autobloccante | 1 | 3 | 13:1 | 0.0972 |
Loading...
Tipo | Vite senza fine | Materiale componenti | Acciaio | Materiale corpo base | Zinco |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Riduttore a vite senza fine | Versione 1 | Compatto | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Funzione autobloccante
Coppia motrice max. M(Nm)
Coppia di uscita max. M(Nm)
Rapporto di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali