Dado tenditore esagonale DIN 1479 (07222)

Dado tenditore esagonale DIN 1479 (07222)
· Soddisfano le norme della lista delle regole di costruzione (BRL) A

· Con simbolo Ü

· Filettatura destrorsa e sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07222-06
07222-08
07222-10
07222-12
07222-16
07222-20
07222-24
07222-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore corpo base D1=Filettatura D2
(mm)
Capacità di carico
(N)
M H=Altezza
(mm)
G=filettatura / per filettatur SW=Apertura chiave
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.16 €

1 4 giorni ZincatoM6-390022.530M6100.0135

1.27 €

1 4 giorni ZincatoM8-72002535M8130.0252

2.06 €

1 4 giorni -M10-114003345M10170.0506

3.85 €

1 4 giorni ZincatoM12-165004055M12190.0856

5.82 €

1 4 giorni ZincatoM16-307005575M16240.1805

9.65 €

1 4 giorni ZincatoM2021480002495M20300.3336

14.49 €

1 4 giorni ZincatoM24266900029115M24360.5799

27.43 €

1 4 giorni ZincatoM303211000036125M30461.0700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Denominazione Dado tenditore D4(mm) 4
Sistema di fissaggio Esagono esterno DIN DIN 1479 Tipo di prodotto Dado
Superficie corpo base Zincato RoHS

Supporto tecnico