Guarnizione laterale, forma A, acciaio o acciaio inox (27658)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27658-00815
27658-008151
27658-00830
27658-008301
27658-01030
27658-010301
27658-01330
27658-013301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo base Resistenza
(N)
D1
(mm)
H
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
R
(mm)
T
(mm)
D=Diametro sfera
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.03 €

1 4 giorni Acciaio1804.32.518515.58851.5-0.0112

21.97 €

1 4 giorni Acciaio inox1804.32.518515.58-51.580.0114

9.14 €

1 4 giorni Acciaio5005.355573088103-0.0571

21.97 €

1 4 giorni Acciaio inox5005.35557308-10380.0574

9.14 €

1 4 giorni Acciaio8005.3555730810103-0.0583

21.97 €

1 4 giorni Acciaio inox8005.35557308-103100.0610

9.14 €

1 4 giorni Acciaio12005.35557309.513103-0.0660

21.97 €

1 4 giorni Acciaio inox12005.35557309.5-103130.0679

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Guarnizione laterale L1(mm) 3 Forma A
RoHS

Supporto tecnico