Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza | Capacità di carico statico (N) | KZZ.=Codice | R min. | D=Diametro interno | D1=Diametro esterno | Velocità limite g/min. | Capacità di carico dinamico (N) | Versione 1 | Materiale componenti | Materiale corpo base | Denominazione | Forma | Versione 2 | Tipo di prodotto | Tipo di stampo | R1 min. | α | A | Superficie corpo base | Rigidità assiale (N/μm) | Rigidità torsionale (Nm/mrad) | Momento di attrito del cuscinetto (Nm) | Momento di inerzia (kg.cm²) | Planarità (μm) | Gioco del cuscinetto radiale | Scostamento foro (μm) | Scostamento diametro esterno (μm) | Scostamento larghezza (μm) | Coppia di serraggio ghiera di precisione (Nm) | D2 | D4 | D5 | B1 | R | R1 | β | B2 | M | D3 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3250 | 6003-2Z | 0.3 | 17 | 35 | 22000 | 6000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0425 | ||
7.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4750 | 6203-2Z | 0.6 | 17 | 40 | 18000 | 9500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0686 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 14 | 6550 | 6303-2Z | 1 | 17 | 47 | 16000 | 13400 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1172 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5000 | 6004-2Z | 0.6 | 20 | 42 | 17000 | 9300 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0684 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 14 | 6550 | 6204-2Z | 1 | 20 | 47 | 15000 | 12700 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1067 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 15 | 7800 | 6304-2Z | 1.1 | 20 | 52 | 14000 | 16000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1509 | ||
6.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5850 | 6005-2Z | 0.6 | 25 | 47 | 15000 | 10000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0809 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | 15 | 7800 | 6205-2Z | 1 | 25 | 52 | 14000 | 14000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1304 | ||
8.16 € | 1 | 4 giorni | 17 | 11400 | 6305-2Z | 1.1 | 25 | 62 | 11000 | 22400 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2371 | ||
28.98 € | 1 | 4 giorni | 13 | 8000 | 6006-2Z | 1 | 30 | 55 | 13000 | 12700 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1202 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 16 | 11200 | 6206-2Z | 1 | 30 | 62 | 11000 | 19300 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2033 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 19 | 16300 | 6306-2Z | 1.1 | 30 | 72 | 9500 | 29000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3574 | ||
9.40 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10200 | 6007-2Z | 1 | 35 | 62 | 11000 | 16000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1582 | ||
29.24 € | 1 | 4 giorni | 17 | 15300 | 6207-2Z | 1.1 | 35 | 72 | 9500 | 22500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2942 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 21 | 19000 | 6307-2Z | 1.5 | 35 | 80 | 8500 | 33500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4594 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 15 | 11600 | 6008-2Z | 1 | 40 | 68 | 10000 | 16600 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1961 | ||
9.73 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18000 | 6208-2Z | 1.1 | 40 | 80 | 8500 | 29000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3640 | ||
29.49 € | 1 | 4 giorni | 23 | 25000 | 6308-2Z | 1.5 | 40 | 90 | 7500 | 42500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6454 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 16 | 14300 | 6009-2Z | 1 | 45 | 75 | 9000 | 20000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2493 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | 19 | 20400 | 6209-2Z | 1.1 | 45 | 85 | 8000 | 31000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4325 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 31500 | 6309-2Z | 1.5 | 45 | 100 | 6700 | 53000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8562 | ||
8.49 € | 1 | 4 giorni | 16 | 15600 | 6010-2Z | 1 | 50 | 80 | 8500 | 20800 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2732 | ||
7.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | 24000 | 6210-2Z | 1.1 | 50 | 90 | 7500 | 36500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4758 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | 27 | 38000 | 6310-2Z | 2 | 50 | 110 | 6000 | 62000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2Z | con gabbia | FAG | con tenuta a labirinto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1130 | ||
9.32 € | 1 | 4 giorni | 5 | 440 | 625-2RSR | 0.3 | 5 | 16 | 24000 | 1320 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0055 | ||
9.12 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1100 | 626-2RSR | 0.3 | 6 | 19 | 22000 | 2600 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0085 | ||
13.88 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1100 | 607-2RSR | 0.3 | 7 | 19 | 22000 | 2600 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0072 | ||
10.68 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1370 | 627-2RSR | 0.3 | 7 | 22 | 20000 | 3250 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0132 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1370 | 608-2RSR | 0.3 | 8 | 22 | 20000 | 3250 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0124 | ||
17.40 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1630 | 609-2RSR | 0.3 | 9 | 24 | 20000 | 3650 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0146 | ||
12.34 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1960 | 629-2RSR | 0.3 | 9 | 26 | 19000 | 4550 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0188 | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 590 | 61800-2RSR | 0.3 | 10 | 19 | 18000 | 1450 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0057 | ||
23.49 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1960 | 6000-2RSR | 0.3 | 10 | 26 | 19000 | 4550 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0184 | ||
15.36 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2600 | 6200-2RSR | 0.6 | 10 | 30 | 17000 | 6000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0325 | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | 11 | 3450 | 6300-2RSR | 0.6 | 10 | 35 | 15000 | 8150 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0573 | ||
31.55 € | 1 | 4 giorni | 5 | 670 | 61801-2RSR | 0.3 | 12 | 21 | 18000 | 1520 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0065 | ||
20.48 € | 1 | 4 giorni | 8 | 2360 | 6001-2RSR | 0.3 | 12 | 28 | 18000 | 5100 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0199 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3100 | 6201-2RSR | 0.6 | 12 | 32 | 16000 | 6950 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0381 | ||
44.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4150 | 6301-2RSR | 1 | 12 | 37 | 13000 | 9650 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0638 | ||
26.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 800 | 61802-2RSR | 0.3 | 15 | 24 | 16000 | 1650 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0076 | ||
30.77 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2850 | 6002-2RSR | 0.3 | 15 | 32 | 16000 | 5600 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0313 | ||
56.25 € | 1 | 4 giorni | 11 | 3750 | 6202-2RSR | 0.6 | 15 | 35 | 14000 | 7800 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0433 | ||
30.86 € | 1 | 4 giorni | 13 | 5400 | 6302-2RSR | 1 | 15 | 42 | 12000 | 11400 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0889 | ||
37.34 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3250 | 6003-2RSR | 0.3 | 17 | 35 | 14000 | 6000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0423 | ||
74.82 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4750 | 6203-2RSR | 0.6 | 17 | 40 | 12000 | 9500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0682 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 6550 | 6303-2RSR | 1 | 17 | 47 | 11000 | 13400 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1178 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5000 | 6004-2RSR | 0.6 | 20 | 42 | 12000 | 9300 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0679 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 6550 | 6204-2RSR | 1 | 20 | 47 | 10000 | 12700 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1055 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 15 | 7800 | 6304-2RSR | 1.1 | 20 | 52 | 9500 | 16000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1517 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 12 | 5850 | 6005-2RSR | 0.6 | 25 | 47 | 10000 | 10000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0814 | ||
7.98 € | 1 | 4 giorni | 15 | 7800 | 6205-2RSR | 1 | 25 | 52 | 9000 | 14000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1299 | ||
8.28 € | 1 | 4 giorni | 17 | 11400 | 6305-2RSR | 1.1 | 25 | 62 | 7500 | 22400 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2374 | ||
28.98 € | 1 | 4 giorni | 13 | 8000 | 6006-2RSR | 1 | 30 | 55 | 8500 | 12700 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1224 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 16 | 11200 | 6206-2RSR | 1 | 30 | 62 | 7500 | 19300 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2022 | ||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 19 | 16300 | 6306-2RSR | 1.1 | 30 | 72 | 6300 | 29000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3562 | ||
9.62 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10200 | 6007-2RSR | 1 | 35 | 62 | 7500 | 16000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1579 | ||
29.24 € | 1 | 4 giorni | 17 | 15300 | 6207-2RSR | 1.1 | 35 | 72 | 6300 | 22500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2932 | ||
8.25 € | 1 | 4 giorni | 21 | 19000 | 6307-2RSR | 1.5 | 35 | 80 | 5600 | 33500 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4751 | ||
7.07 € | 1 | 4 giorni | 15 | 11600 | 6008-2RSR | 1 | 40 | 68 | 6700 | 16600 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1983 | ||
10.57 € | 1 | 4 giorni | 18 | 18000 | 6208-2RSR | 1.1 | 40 | 80 | 5600 | 29000 | a una corona | caucciù nitrilico | acciaio per cuscinetti volventi | Cuscinetto Scanalato A Sfere | 2RSR | con gabbia | FAG | con tenuta a labbro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3741 |
Loading...
RoHS | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza
Capacità di carico statico(N)
KZZ.=Codice
R min.
D=Diametro interno
D1=Diametro esterno
Velocità limite g/min.
Capacità di carico dinamico(N)
Versione 1
Materiale componenti
Materiale corpo base
Denominazione
Forma
Versione 2
Tipo di prodotto
Tipo di stampo
R1 min.
α
A
Superficie corpo base
Rigidità assiale(N/μm)
Rigidità torsionale(Nm/mrad)
Momento di attrito del cuscinetto(Nm)
Momento di inerzia(kg.cm²)
Planarità(μm)
Gioco del cuscinetto radiale
Scostamento foro(μm)
Scostamento diametro esterno(μm)
Scostamento larghezza(μm)
Coppia di serraggio ghiera di precisione(Nm)
D2
D4
D5
B1
R
R1
β
B2
M
D3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali