Cuscinetto a sfere DIN 626, a una corona con gabbia, acciaio inox (23800)

Cuscinetto a sfere DIN 626, a una corona con gabbia, acciaio inox (23800)
· Guarnizione con dischi di tenuta senza contatto su entrambi i lati

· Buona resistenza alla corrosione

· Utilizzo nell'industria alimentare e farmaceutica e nella costruzione di macchine speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23800-01-100802207
23800-01-101002608
23800-01-101202808
23800-01-101503209
23800-01-101703510
23800-01-102004212
23800-01-102504712
23800-01-103005513
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza Capacità di carico statico
(N)
D=Diametro interno D1=Diametro esterno Velocità limite g/min. Capacità di carico dinamico
(N)
Peso (ERP)
(kg)

3.27 €

1 4 giorni 713808222600033200.0111

4.49 €

1 4 giorni 8198010262200045800.0189

4.80 €

1 4 giorni 8238012282000051000.0197

6.20 €

1 4 giorni 9285015321900055800.0293

7.23 €

1 4 giorni 10325017351700060000.0390

10.23 €

1 4 giorni 12502020421600093800.0664

11.36 €

1 4 giorni 125850254712000100000.0740

16.52 €

1 4 giorni 138300305511000132000.1121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 a una corona Materiale componenti acciaio inox Materiale corpo base acciaio inox
Denominazione Cuscinetto A Sfere Versione 2 con gabbia Chiave in acciaio 1.4125
DIN DIN 626 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico