Cuscinetto a sfere, a una corona con gabbia, ceramica ZrO2 (23800)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23800-03-00802207
23800-03-01002608
23800-03-01202808
23800-03-01503209
23800-03-01703510
23800-03-02004212
23800-03-02504712
23800-03-03005513
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza Capacità di carico statico
(N)
D=Diametro interno D1=Diametro esterno Velocità limite g/min. Capacità di carico dinamico
(N)
Peso (ERP)
(kg)

31.97 €

1 4 giorni 710008223700020000.0132

36.82 €

1 4 giorni 8140010263100030000.0169

40.59 €

1 4 giorni 8170012282900033000.0186

45.40 €

1 4 giorni 9210015322400036000.0277

56.98 €

1 4 giorni 10230017352100039000.0351

62.25 €

1 4 giorni 12370020421800060000.0581

71.54 €

1 4 giorni 12580025471500065000.0683

108.34 €

1 4 giorni 13760030551250085000.0972

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 a una corona Materiale componenti PTFE Materiale corpo base ceramica
Denominazione Cuscinetto A Sfere Colore corpo base bianco RoHS

Supporto tecnico