Cuscinetto a sfere, a una corona con gabbia, ceramica Si3N4 (23800)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23800-04-00802207
23800-04-01002608
23800-04-01202808
23800-04-01503209
23800-04-01703510
23800-04-02004212
23800-04-02504712
23800-04-03005513
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza Capacità di carico statico
(N)
D=Diametro interno D1=Diametro esterno Velocità limite g/min. Capacità di carico dinamico
(N)
Peso (ERP)
(kg)

46.11 €

1 4 giorni 711008224100023000.0072

54.32 €

1 4 giorni 8160010263400033000.0116

59.16 €

1 4 giorni 8190012283200036000.0118

63.65 €

1 4 giorni 9230015322700040000.0167

72.93 €

1 4 giorni 10260017352300043000.0172

90.13 €

1 4 giorni 12410020422000067000.0338

103.89 €

1 4 giorni 12480025471700072000.0347

161.34 €

1 4 giorni 13940030551400094000.0525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 a una corona Materiale componenti PTFE Materiale corpo base ceramica
Denominazione Cuscinetto A Sfere Colore corpo base nero RoHS

Supporto tecnico