Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza | Capacità di carico statico (N) | KZZ.=Codice | R min. | D=Diametro interno | D1=Diametro esterno | Velocità limite g/min. | Capacità di carico dinamico (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 1 | 4 giorni | 4 | 220 | 623-2Z | 0.15 | 3 | 10 | 45000 | 640 | 0.0015 | ||
27.70 € | 1 | 4 giorni | 5 | 490 | 624-2Z | 0.2 | 4 | 13 | 38000 | 1290 | 0.0037 | ||
34.39 € | 1 | 4 giorni | 5 | 440 | 625-2Z | 0.3 | 5 | 16 | 36000 | 1320 | 0.0056 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1100 | 626-2Z | 0.3 | 6 | 19 | 32000 | 2600 | 0.0085 | ||
34.58 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1100 | 607-2Z | 0.3 | 7 | 19 | 32000 | 2600 | 0.0081 | ||
28.01 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1370 | 627-2Z | 0.3 | 7 | 22 | 30000 | 3250 | 0.0133 | ||
35.01 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1370 | 608-2Z | 0.3 | 8 | 22 | 30000 | 3250 | 0.0125 | ||
28.12 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1630 | 609-2Z | 0.3 | 9 | 24 | 30000 | 3650 | 0.0141 | ||
36.78 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1960 | 629-2Z | 0.3 | 9 | 26 | 28000 | 4550 | 0.0191 | ||
30.62 € | 1 | 4 giorni | 5 | 590 | 61800-2Z | 0.3 | 10 | 19 | 36000 | 1450 | 0.0051 | ||
40.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1960 | 6000-2Z | 0.3 | 10 | 26 | 28000 | 4550 | 0.0181 | ||
32.84 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2600 | 6200-2Z | 0.6 | 10 | 30 | 26000 | 6000 | 0.0328 | ||
46.31 € | 1 | 4 giorni | 11 | 3450 | 6300-2Z | 0.6 | 10 | 35 | 22000 | 8150 | 0.0571 | ||
34.91 € | 1 | 4 giorni | 5 | 670 | 61801-2Z | 0.3 | 12 | 21 | 32000 | 1520 | 0.0057 | ||
57.10 € | 1 | 4 giorni | 8 | 2360 | 6001-2Z | 0.3 | 12 | 28 | 26000 | 5100 | 0.0201 | ||
42.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3100 | 6201-2Z | 0.6 | 12 | 32 | 24000 | 6950 | 0.0386 | ||
64.17 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4150 | 6301-2Z | 1 | 12 | 37 | 20000 | 9650 | 0.0637 | ||
48.09 € | 1 | 4 giorni | 5 | 800 | 61802-2Z | 0.3 | 15 | 24 | 28000 | 1650 | 0.0073 | ||
70.82 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2850 | 6002-2Z | 0.3 | 15 | 32 | 24000 | 5600 | 0.0316 | ||
52.21 € | 1 | 4 giorni | 11 | 3750 | 6202-2Z | 0.6 | 15 | 35 | 20000 | 7800 | 0.0466 | ||
78.45 € | 1 | 4 giorni | 13 | 5400 | 6302-2Z | 1 | 15 | 42 | 18000 | 11400 | 0.0887 |
Loading...
Versione 1 | a una corona | Materiale componenti | caucciù nitrilico | Materiale corpo base | acciaio per cuscinetti volventi |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cuscinetto Scanalato A Sfere | Forma | 2Z | Versione 2 | con gabbia |
Tipo di prodotto | FAG | Tipo di stampo | con tenuta a labirinto | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza
Capacità di carico statico(N)
KZZ.=Codice
R min.
D=Diametro interno
D1=Diametro esterno
Velocità limite g/min.
Capacità di carico dinamico(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali