Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23806-01-103008028
Capacità di carico statico(N) | 106000 | KZZ.=Codice | 51210 | R min. | 1 |
---|---|---|---|---|---|
D=Diametro interno | 50 | D1=Diametro esterno | 78 | Velocità limite g/min. | 4300 |
Capacità di carico dinamico(N) | 50000 | Versione 1 | con effetto unilaterale | Materiale componenti | acciaio |
Materiale corpo base | acciaio per cuscinetti volventi | Denominazione | Cuscinetto Assiale Scanalato A Sfere | Versione 2 | con gabbia |
Tipo di prodotto | FAG | D2 | 52 | T=Altezza | 22 |
RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 0.3700 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere obliquo, in doppia fila con flangia, forma D (23806), il codice articolo è il seguente: 23806-01-103008028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23806-01-103008028.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali