Colonna di sollevamento (85300)

Colonna di sollevamento (85300)
· Indicato per carichi di trazione e carichi di compressione.

· Funzione autobloccante anche in presenza di max. carico

· Comando intuitivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
85300-355
85300-400
85300-452
85300-497
85300-930040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Altezza complessiva
(mm)
H1=Altezza
(mm)
Denominazione Colore corpo base Materiale corpo base Velocità di sollevamento
(mm/s)
Superficie corpo base Forza di compressione F2
(N)
Forza di trazione F1
(N)
Corsa S
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

616.11 €

1 4 giorni 558203Colonna di sollevamento-Alluminio8-30003000355No11.8500

645.91 €

1 4 giorni 603203Colonna di sollevamento-Alluminio8-30003000400No23.8000

673.84 €

1 4 giorni 658203Colonna di sollevamento-Alluminio8-30003000455No25.5940

703.62 €

1 4 giorni 703203Colonna di sollevamento-Alluminio8-30003000500No14.0500

26.43 €

1 4 giorni --Piastra di montaggioNeroZinco-Verniciato a polvere----0.4662

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS

Supporto tecnico