Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23500-05 |
23500-06 |
23500-08 |
23500-10 |
23500-12 |
23500-14 |
23500-16 |
23500-18 |
23500-20 |
23500-22 |
23500-25 |
23500-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Max. angolo di inclinazione | D=Foro di montaggio (mm) | D1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | Max. carico di trazione statico N breve | Max. carico di trazione statico N prolungato | A=Distanza dei fori (mm) | Max. coppia di serraggio fori oblunghi (Nm) | L (mm) | L1 (mm) | Max. carico di compressione statico assiale (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 4 giorni | 14 | 7 | 4 | 30° | 5 | 3.3 | 8 | 6 | 700 | 350 | 26.7 | 0.6 | 34 | 5 | 400 | 0.0017 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | 18 | 10 | 5.5 | 29° | 6 | 4.5 | 9 | 7 | 1100 | 550 | 34.5 | 1.3 | 43 | 6 | 400 | 0.0028 | ||
7.31 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 6 | 25° | 8 | 4.5 | 12 | 9 | 1300 | 650 | 35.5 | 1.3 | 47 | 7 | 800 | 0.0045 | ||
8.16 € | 1 | 4 giorni | 26 | 14 | 7.5 | 25° | 10 | 5.5 | 14 | 10.5 | 1500 | 750 | 48.5 | 2.5 | 62 | 8 | 1100 | 0.0085 | ||
9.72 € | 1 | 4 giorni | 28 | 14 | 8.5 | 25° | 12 | 5.5 | 16 | 12 | 2200 | 1100 | 49.5 | 2.5 | 65 | 9 | 1150 | 0.0117 | ||
10.96 € | 1 | 4 giorni | 34 | 18 | 9.5 | 23° | 14 | 6.6 | 19 | 13.5 | 2400 | 1200 | 64.4 | 4.5 | 82 | 11 | 1200 | 0.0184 | ||
12.31 € | 1 | 4 giorni | 36 | 18 | 10.5 | 23° | 16 | 6.6 | 21 | 15 | 3000 | 1500 | 65.4 | 4.5 | 86 | 12 | 1800 | 0.0241 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | 42 | 22 | 11.5 | 23° | 18 | 9 | 23 | 16.5 | 3500 | 1750 | 72 | 10.5 | 93 | 13 | 1900 | 0.0321 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | 44 | 22 | 13 | 23° | 20 | 9 | 25 | 18 | 4700 | 2350 | 73 | 10.5 | 98 | 14 | 2500 | 0.0408 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 48 | 24 | 14 | 22° | 22 | 9 | 28 | 20 | 6100 | 3050 | 81 | 10.5 | 108 | 16 | 2700 | 0.0547 | ||
22.56 € | 1 | 4 giorni | 54 | 27 | 16 | 22° | 25 | 9 | 31 | 22 | 6600 | 3300 | 94 | 10.5 | 124 | 17 | 3200 | 0.0759 | ||
30.50 € | 1 | 4 giorni | 64 | 32 | 17 | 22° | 30 | 11 | 37 | 25 | 8100 | 4050 | 105 | 21.5 | 139 | 20 | 3750 | 0.1154 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | IGUMID® | Materiale componenti | Iglidur® |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Supporto ritto | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Max. angolo di inclinazione
D=Foro di montaggio(mm)
D1(mm)
B(mm)
B1(mm)
Max. carico di trazione statico N breve
Max. carico di trazione statico N prolungato
A=Distanza dei fori(mm)
Max. coppia di serraggio fori oblunghi(Nm)
L(mm)
L1(mm)
Max. carico di compressione statico assiale(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali