Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24078-02-006 |
24078-02-008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1 | B1 | B | H | L | H2 | D3 | E1 | D2 | H3 | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.50 € | 1 | 4 giorni | 13 | 18 | 42 | 25 | 12 | 20 | 9.5 | 30 | 5.5 | 11 | 6 | 0.0586 | ||
46.17 € | 1 | 4 giorni | 17 | 25 | 52 | 32 | 14 | 26 | 11 | 38 | 6.6 | 12 | 8 | 0.1300 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Supporto con cuscinetto mobile | Versione 2 | Versione in blocco |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | tipo EF | Colore corpo base | nero | D1=Diametro interno | 6 |
Capacità di carico statico(N) | 870 | Capacità di carico dinamico(N) | 2190 | Forma | A |
Superficie corpo base | brunito | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H1
B1
B
H
L
H2
D3
E1
D2
H3
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali