Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24078-006 |
24078-010 |
24078-012 |
24078-015 |
24078-017 |
24078-020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Forma | H1 (mm) | H2 (mm) | D1=Diametro interno (mm) | D2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | Dimensioni | C | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.66 € | 1 | 4 giorni | 32 | - | - | A | 17 | 26 | 6 | - | 52 | 25 | 14 | - | 38 | 7 | 6 | M6 | 0.1217 | ||
46.11 € | 1 | 4 giorni | 39 | 3250 | 1400 | B | 22 | 32.5 | 8 | 5.5 | 60 | 34 | 20 | 15 | 46 | 10 | 10 | M6 | 0.2500 | ||
52.29 € | 1 | 4 giorni | 43 | 4550 | 1960 | B | 25 | 35 | 10 | 5.5 | 60 | 34 | 20 | 18 | 46 | 10 | 12 | M6 | 0.2742 | ||
57.90 € | 1 | 4 giorni | 48 | 5600 | 2840 | B | 28 | 38 | 15 | 5.5 | 70 | 40 | 20 | 18 | 54 | 10 | 15 | M6 | 0.3500 | ||
66.46 € | 1 | 4 giorni | 64 | 9500 | 4750 | B | 39 | 55 | 17 | 6.6 | 86 | 50 | 23 | 28 | 68 | 11.5 | 17 | M8 | 0.6800 | ||
75.35 € | 1 | 4 giorni | 60 | 9300 | 5000 | B | 34 | 50 | 20 | 6.6 | 88 | 52 | 26 | 22 | 70 | 13 | 20 | M8 | 0.7081 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Denominazione | Supporto con cuscinetto mobile | Versione 1 | Tipo BF |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Versione in blocco | Colore corpo base | Nero | Superficie corpo base | Brunito |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Forma
H1(mm)
H2(mm)
D1=Diametro interno(mm)
D2(mm)
B(mm)
B1(mm)
L(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
Dimensioni
C
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali