Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24078-01-010 |
24078-01-012 |
24078-01-015 |
24078-01-020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1 | B1 | B | H | L | H2 | L1 | E1 | D2 | L2 | T | D1=Diametro interno | Capacità di carico statico (N) | Rigidità K (N/µm) | Capacità di carico dinamico (N) | Dimensioni | SW | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.76 € | 1 | 4 giorni | 25 | 36 | 70 | 43 | 24 | 24 | 6 | 52 | 9 | 29.5 | 5.5 | 10 | 2800 | 95 | 6500 | 10 | 16 | 0.4241 | ||
116.11 € | 1 | 4 giorni | 25 | 36 | 70 | 43 | 24 | 24 | 6 | 52 | 9 | 29.5 | 5.5 | 12 | 3100 | 102 | 7000 | 12 | 19 | 0.4191 | ||
135.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | 41 | 80 | 50 | 25 | 25 | 6 | 60 | 11 | 36 | 10 | 15 | 3500 | 114 | 7500 | 15 | 22 | 0.5508 | ||
162.62 € | 1 | 4 giorni | 30 | 56 | 95 | 58 | 42 | 25 | 10 | 75 | 11 | 50 | 11 | 20 | 3500 | 145 | 17500 | 20 | 30 | 1.3110 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Unità a cuscinetto fisso | Versione 2 | Versione in blocco |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | tipo EK | Colore corpo base | nero | Forma | B |
Superficie corpo base | brunito | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H1
B1
B
H
L
H2
L1
E1
D2
L2
T
D1=Diametro interno
Capacità di carico statico(N)
Rigidità K(N/µm)
Capacità di carico dinamico(N)
Dimensioni
SW
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali