Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24235-12201 |
24235-15202 |
24235-17203 |
24235-20204 |
24235-25205 |
24235-30206 |
24235-35207 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | L1 | A | D=Diametro interno | D2 | A1 | L2 | A2 | Cuscinetto | Capacità di carico dinamico (kN) | Capacità di carico statico (kN) | Perno filettato | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.38 € | 1 | 4 giorni | 24.7 | 22 | 16 | 12 | 40 | 6 | 12 | 4.5 | B 201 | 7.36 | 4.48 | M5x0.8 | 0.1000 | ||
15.86 € | 1 | 4 giorni | 24.7 | 22 | 16 | 15 | 40 | 6 | 12 | 4.5 | B 202 | 7.36 | 4.48 | M5x0.8 | 0.1000 | ||
13.70 € | 1 | 4 giorni | 24.7 | 22 | 16 | 17 | 40 | 6 | 12 | 4.5 | B 203 | 7.36 | 4.48 | M5x0.8 | 0.0900 | ||
13.44 € | 1 | 4 giorni | 29 | 25 | 18 | 20 | 47 | 7 | 14 | 4.5 | B 204 | 9.88 | 6.2 | M5x0.8 | 0.1300 | ||
12.93 € | 1 | 4 giorni | 34 | 27 | 19.5 | 25 | 52 | 7.5 | 15 | 5.5 | B 205 | 10.78 | 6.98 | M6x0.75 | 0.1600 | ||
17.66 € | 1 | 4 giorni | 40.5 | 30 | 22 | 30 | 62 | 8 | 16 | 6 | B 206 | 14.97 | 10.04 | M6x0.75 | 0.2500 | ||
21.89 € | 1 | 4 giorni | 48 | 32 | 23.5 | 35 | 72 | 8.5 | 17 | 6.5 | B 207 | 19.75 | 13.67 | M8x1 | 0.3800 |
Loading...
Materiale componenti | caucciù nitrilico | Materiale corpo base | acciaio per cuscinetti volventi | Denominazione | Cuscinetto Con Anello Di Bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | B | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1
L1
A
D=Diametro interno
D2
A1
L2
A2
Cuscinetto
Capacità di carico dinamico(kN)
Capacità di carico statico(kN)
Perno filettato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali