Cuscin. con anello blocc., UC, acciaio cuscin. sfera (24230)

Cuscin. con anello blocc., UC, acciaio cuscin. sfera (24230)
· Anello interno per un fissaggio semplice

· Diametro interno con tolleranza Plus

· Lubrificato in base alla durata prevista

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24230-20204
24230-25205
24230-30206
24230-35207
24230-40208
24230-45209
24230-50210
24230-55211
24230-60212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 L1 A D2 LA=Cuscinetto D A1 L2 A2 Capacità di carico dinamico
(kN)
Capacità di carico statico
(kN)
A3 Perno filettato Peso (ERP)
(kg)

12.93 €

1 4 giorni 293118.347UC 2042012.7174.89.886.23.7M6x0.750.1600

14.23 €

1 4 giorni 343419.752UC 2052514.317510.786.983.9M6x0.750.2000

19.46 €

1 4 giorni 40.538.122.262UC 2063015.919514.9710.045M6x0.750.3200

23.61 €

1 4 giorni 4842.925.472UC 2073517.520719.7513.675.7M8x10.4800

29.82 €

1 4 giorni 5349.230.280UC 208401921822.7115.946.2M8x10.6400

33.27 €

1 4 giorni 57.349.230.285UC 209451922824.3617.716.4M8x10.6800

40.77 €

1 4 giorni 6351.632.690UC 2105019241026.9819.846.5M10x1.250.0800

47.49 €

1 4 giorni 7055.633.4100UC 2115522.2251033.3725.117M10x1.251.1100

61.00 €

1 4 giorni 7765.139.7110UC 2126025.4271036.7427.977.6M10x1.251.5400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti PTFE Materiale corpo base acciaio per cuscinetti a sfera Denominazione Cuscinetto Con Anello Di Bloccaggio
Versione 2 UC RoHS

Supporto tecnico