Unità a cuscinetti lineari quadro, alluminio, chiuso (21550)

Unità a cuscinetti lineari quadro, alluminio, chiuso (21550)
· Alloggiamento di precisione nella struttura leggera

· Cuscinetti a sfere lineari montati con compensazione errori angolari

· Con guarnizioni integrate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21550-121002
21550-161002
21550-201002
21550-251002
21550-301002
21550-401002
21550-501002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 D1 H H2 Denominazione M A D3 D=Diametro interno E1 H4 D2 E H3 Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

244.20 €

1 4 giorni 16223213Unità A Cuscinetti LineariM685101242135.3735.4quadro0.5376

267.82 €

1 4 giorni 18263613Unità A Cuscinetti LineariM6100101654155.3885.4quadro0.8150

356.98 €

1 4 giorni 23324618Unità A Cuscinetti LineariM8130112072196.81156.4quadro1.7820

482.75 €

1 4 giorni 28405622Unità A Cuscinetti LineariM101601525882491408.6quadro3.2800

638.80 €

1 4 giorni 32476426Unità A Cuscinetti LineariM121801830962710.515810.6quadro4.4300

693.26 €

1 4 giorni 40628034Unità a cuscinetti lineariM1623020401223513.520212.6Quadro9.0300

957.28 €

1 4 giorni 48759634Unità a cuscinetti lineariM1628020501524013.525012.6Quadro16.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base alluminio Versione 2 chiuso RoHS

Supporto tecnico