Unità a cuscinetto fisso acciaio (24072)

Unità a cuscinetto fisso acciaio (24072)
· Assorbimento di forze radiali e assiali provenienti da entrambe le direzioni

· Rigidità elevata, posizionamento utensile preciso e ripetibilità

· Con cuscinetti a sfere obliqui a due file precaricati

· Avvitabile dall'alto e dal basso

· Avvitabile con due spine coniche o cilindriche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24072-010
24072-012
24072-015
24072-017
24072-020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 B1 B H L H2 L1 M D3 E1 H4 D2 E H3 L2 D5 D4 T D1=Diametro interno B2 Compatibile con Ø mandrino D6 Capacità di carico statico
(N)
Rigidità K
(N/µm)
Capacità di carico dinamico
(N)
Peso (ERP)
(kg)

760.73 €

1 4 giorni 3250865837228.5M10x18.423157.76872032M10151052165018800325134000.6549

660.59 €

1 4 giorni 3458946442228.5M12x18.425177.77772532M10151260205524700375169000.9683

582.29 €

1 4 giorni 396310872462710.5M15x110.529199.788102532M12181566206028000400179001.3700

587.91 €

1 4 giorni 396310872462710.5M17x110.529199.788102536M12181766256231000450188001.3720

626.62 €

1 4 giorni 427011278492710.5M20x110.529209.792102843M12182072326847000650260001.5900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Denominazione Unità A Cuscinetto Fisso RoHS

Supporto tecnico