Alloggiamento per dadi flangiati (24070) (Codici componente)

Alloggiamento per dadi flangiati (24070)
· Per il montaggio di dadi flangiati a norma DIN 69051 Parte 5

· Avvitabile dall'alto o dal basso

· Avvitabile con due spine coniche o cilindriche

· Viti di fissaggio incluse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24070-016
24070-020
24070-025
24070-032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
D1=Diametro interno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Compatibile con Ø mandrino Peso (ERP)
(kg)

161.75 €

1 4 giorni 583222715287.78.4M10M586505242103868231512160.8657

165.96 €

1 4 giorni 643422717367.78.4M10M694586046164777251515201.0920

170.13 €

1 4 giorni 7239271019409.710.5M12M6108636646165188291815251.3910

178.17 €

1 4 giorni 8242271019509.710.5M12M8112707249166592291820321.6400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Denominazione Alloggiamento RoHS

Supporto tecnico