Unità di supporto supporto a flangia, MUCFL, acciaio inox (24244)

Unità di supporto supporto a flangia, MUCFL, acciaio inox (24244)
· Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila

· Compensazione degli errori di allineamento sull'albero

· Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus

· Privo di manutenzione e protetto dalla corrosione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24244-20204
24244-25205
24244-30206
24244-35207
24244-40208
24244-45209
24244-50210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1 B L L1 D3 D=Diametro interno E=Distanza dei fori A1 Alloggiamento Vite/i di fissaggio L2 L3 A2 Cuscinetto Peso (ERP)
(kg)

52.69 €

1 4 giorni 6011333.33112209012.7FL 204M1025.51115MUC 2040.5100

63.27 €

1 4 giorni 6813035.834.116259914.3FL 205M14271316MUC 2050.6700

92.03 €

1 4 giorni 8014840.238.1163011715.9FL 206M14311318MUC 2060.9700

122.48 €

1 4 giorni 9016144.442.9163513017.5FL 207M14341419MUC 2071.3200

145.47 €

1 4 giorni 10017551.249.2164014419FL 208M14361421MUC 2081.8100

168.39 €

1 4 giorni 10818852.249.2194514819FL 209M16381522MUC 2092.2700

203.07 €

1 4 giorni 11519754.651.6195015719FL 210M16401522MUC 2102.5800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio inox Denominazione Unità Di Supporto Versione 2 MUCFL
Versione 1 supporto a flangia α 10° RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico