Unità di supporto - supporto ritto BPP (24225)

Unità di supporto - supporto ritto BPP (24225)
· Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila

· Compensazione degli errori di allineamento sull'albero

· Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus

· Privo di manutenzione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24225-12201
24225-15202
24225-17203
24225-20204
24225-25205
24225-30206
24225-35207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(Ø)
Altezza
(mm)
H1
(mm)
D3
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Distanza dei fori
(mm)
LA=Cuscinetto Alloggiamento Vite/i di fissaggio Carico statico max.
(kN)
S
(mm)
Cuscinetto Peso (ERP)
(kg)

13.84 €

1 4 giorni 1243.822.29.5866252268B 201PP 201M82.163.2-0.1600

13.03 €

1 4 giorni 1543.822.29.5866252268B 202PP 202M82.163.2-0.1600

12.17 €

1 4 giorni 1743.822.29.5866252268B 203PP 203M82.163.2-0.1600

11.95 €

1 4 giorni 2050.525.49.5987322576B 204PP 204M82.623.2-0.2300

13.07 €

1 4 giorni 2556.528.611.51087.5322786-PP 205M103.724B 2050.2800

18.24 €

1 4 giorni 3066.333.311.51178383095-PP 206M104.414B 2060.4700

24.50 €

1 4 giorni 357839.711.51298.54232106-PP 207M104.94.6B 2070.5700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio Denominazione Unità di supporto
Versione 1 Supporto ritto Versione 2 BPP α 10°
RoHS

Supporto tecnico