Unità di supporto supporto a flangia, UCFC, ghisa grigia (24212)

Unità di supporto supporto a flangia, UCFC, ghisa grigia (24212)
· Con un cuscinetto a sfere isolato e monofila

· Compensazione degli errori di allineamento sull'albero

· Diametro interno del cuscinetto con tolleranza Plus

· Privo di manutenzione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24212-20204
24212-25205
24212-30206
24212-35207
24212-40208
24212-45209
24212-50210
24212-55211
24212-60212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L L1 D3 E1 LA=Cuscinetto E=Distanza dei fori D A1 Alloggiamento Vite/i di fissaggio L2 L3 A2 L4 D5 D4 Peso (ERP)
(kg)

25.86 €

1 4 giorni 28.3311278UC 20455.12012.7FC 204M1020.57105100620.6900

30.17 €

1 4 giorni 29.8341290UC 20563.62514.3FC 205M10217106115701.0000

38.99 €

1 4 giorni 32.238.112100UC 20670.73015.9FC 206M10238108125801.3000

42.15 €

1 4 giorni 36.442.914110UC 20777.83517.5FC 207M12269118135901.8100

54.44 €

1 4 giorni 41.249.214120UC 20884.84019FC 208M1226911101451002.1400

63.34 €

1 4 giorni 40.249.216132UC 20993.34519FC 209M14261410121601052.6800

70.57 €

1 4 giorni 42.651.616138UC 21097.65019FC 210M14281410121651102.9000

93.98 €

1 4 giorni 46.455.619150UC 211106.15522.2FC 211M16311513121851253.8900

112.80 €

1 4 giorni 56.765.119160UC 212113.16025.4FC 212M16361517121951354.9400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Unità Di Supporto Versione 2 UCFC
Versione 1 supporto a flangia α 10° RoHS

Supporto tecnico