Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21334-35-0350 |
21334-35-0400 |
21334-35-0450 |
21334-35-0500 |
21334-35-0550 |
21334-35-0600 |
21334-35-0700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A1 | A2 | L=Lunghezza | Capacità di carico per paio kg | Corsa S | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.21 € | 1 | 4 giorni | 250 | 250 | 350 | 51 | 374 | 1.8000 | ||
77.98 € | 1 | 4 giorni | 300 | 300 | 400 | 53 | 424 | 2.0800 | ||
81.32 € | 1 | 4 giorni | 350 | 350 | 450 | 55 | 473 | 2.3400 | ||
84.48 € | 1 | 4 giorni | 400 | 400 | 500 | 55 | 522 | 2.6100 | ||
87.37 € | 1 | 4 giorni | 450 | 450 | 550 | 55 | 571 | 2.9100 | ||
96.54 € | 1 | 4 giorni | 500 | 500 | 600 | 53 | 620 | 3.1600 | ||
103.73 € | 1 | 4 giorni | 600 | 600 | 700 | 50 | 731 | 3.6900 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo assemblato | montaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
A | 50 | B=Larghezza | 17.5 | H=Altezza | 53.4 |
Denominazione | Guida Telescopica | Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia | Tipo di prodotto | standard |
Versione 1 | estensione extra | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
A1
A2
L=Lunghezza
Capacità di carico per paio kg
Corsa S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali