Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21334-55-0305 |
21334-55-0356 |
21334-55-0406 |
21334-55-0457 |
21334-55-0508 |
21334-55-0559 |
21334-55-0610 |
21334-55-0660 |
21334-55-0711 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | L=Lunghezza | Capacità di carico per paio kg | Corsa S | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 209.5 | 234.9 | 260.3 | 247.6 | 305 | 68 | 330 | 1.3200 | ||
164.34 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | - | - | 260.3 | 285.7 | 311.1 | 298.4 | 356 | 67 | 381 | 1.5100 | ||
168.22 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | - | - | 311.1 | 336.5 | 361.9 | 349.2 | 406 | 67 | 432 | 1.7200 | ||
173.36 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | 177.8 | 314.5 | 361.9 | 387.3 | 412.7 | 400 | 457 | 66 | 483 | 1.9200 | ||
183.29 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | 203.2 | 365.2 | 412.7 | 438.1 | 463.5 | 450.8 | 508 | 66 | 533 | 2.1500 | ||
189.38 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | 228.6 | 416 | 463.5 | 488.9 | 514.3 | 501.6 | 559 | 64 | 584 | 2.3700 | ||
201.92 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | 254 | 466.8 | 514.3 | 539.7 | 565.1 | 552.4 | 610 | 61 | 635 | 2.6000 | ||
207.07 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | 279.4 | 517.7 | 565.1 | 590.6 | 615.9 | 603.3 | 660 | 58 | 686 | 2.8100 | ||
207.46 € | 1 | 4 giorni | 123.8 | 304.8 | 568.5 | 616 | 641.4 | 666.8 | 654.1 | 711 | 55 | 737 | 3.0400 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo assemblato | montaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
A | 16 | B=Larghezza | 12.7 | H=Altezza | 50.8 |
Denominazione | Guida Telescopica | Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia | Tipo di prodotto | standard |
Versione 1 | estensione extra | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
L=Lunghezza
Capacità di carico per paio kg
Corsa S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali