Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg (21334-63)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg (21334-63)
· Bloccaggio in posizione chiusa

· Bloccaggio in apertura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto al montaggio orizzontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-63-0305
21334-63-0356
21334-63-0406
21334-63-0457
21334-63-0508
21334-63-0559
21334-63-0610
21334-63-0660
21334-63-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
Fp1= Capacità di carico/coppia 10.000 cicli. Peso (ERP)
(kg)

169.40 €

1 4 giorni 330305--209.5234.9260.3--200.1212.8225.5681.2800

172.91 €

1 4 giorni 381356--260.3285.7311.1--250.9263.6276.3671.5400

175.54 €

1 4 giorni 432406--311.1336.5361.9--301.7314.4327.1671.7100

181.76 €

1 4 giorni 483457177.8314.4361.9387.3412.7143279.4352.5365.2377.9661.9300

187.51 €

1 4 giorni 533508203.2365.2412.7438.1463.5168.4330.2403.3416428.7662.1500

192.25 €

1 4 giorni 584559228.6416463.5488.9514.3193.8381454.1466.8479.5642.3800

201.98 €

1 4 giorni 635610254466.8514.3539.7565.1219.2431.8504.9517.6530.3612.5700

208.08 €

1 4 giorni 686660279.4517.6565.1590.5615.9244.6482.6555.7568.4581.1582.8300

214.07 €

1 4 giorni 737711304.8568.4615.9641.3666.7270533.4606.5619.2631.9553.0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 50.8
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Denominazione Guida telescopica Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione extra
A(mm) 16 Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico