Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21335-0400 |
21335-0450 |
21335-0500 |
21335-0550 |
21335-0600 |
21335-0700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | L=Lunghezza | Corsa S | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.52 € | 1 | 4 giorni | 45 | 160 | 192 | - | - | 128 | 160 | 288 | 400 | 400.2 | 1.9700 | ||
106.54 € | 1 | 4 giorni | 45 | 192 | 224 | - | - | 160 | 192 | 320 | 450 | 449.4 | 2.2500 | ||
108.43 € | 1 | 4 giorni | 50 | 160 | 192 | 256 | 288 | 192 | 224 | 384 | 500 | 498.6 | 2.5600 | ||
110.19 € | 1 | 4 giorni | 50 | 192 | 224 | 288 | 320 | 192 | 224 | 416 | 550 | 547.6 | 2.8500 | ||
114.32 € | 1 | 4 giorni | 50 | 224 | 256 | 352 | 384 | 224 | 256 | 480 | 600 | 597 | 3.1300 | ||
125.88 € | 1 | 4 giorni | 55 | 288 | 320 | 448 | 480 | 256 | 288 | 576 | 700 | 695.4 | 3.8000 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo assemblato | montaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | B=Larghezza | 17.5 | H=Altezza | 54 |
Denominazione | Guida Telescopica | Tipo di imballaggio | 1 pz = 1 coppia | Tipo di prodotto | standard |
Versione 1 | estensione completa | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)(kg)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
L=Lunghezza
Corsa S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali