Guida telescopica estensione completa, acciaio (21335-10)

Guida telescopica estensione completa, acciaio (21335-10)
· Sganciamento rapido frontale

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-10-0305
21335-10-0356
21335-10-0406
21335-10-0457
21335-10-0508
21335-10-0559
21335-10-0610
21335-10-0660
21335-10-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1 A11 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 L=Lunghezza Capacità di carico per paio kg Corsa S Peso (ERP)
(kg)

88.21 €

1 4 giorni -225.5135.4179.1204.5229.9--228.6305903051.7600

94.86 €

1 4 giorni -276.6186.2229.9255.3280.7--279.4356903562.0600

101.62 €

1 4 giorni -327.1237280.7306.1331.5-257.3330.24061004062.3800

108.05 €

1 4 giorni -377.9287.8331.5356.9382.3-308.13814571104572.6500

114.71 €

1 4 giorni 215.9428.7338.6382.3407.7433.1203.2358.9431.85081245082.9800

121.34 €

1 4 giorni 241.3479.5389.4433.1458.5483.9228.6409.7482.65591105593.3200

128.12 €

1 4 giorni 266.7530.3440.2483.9509.3534.7254460.5533.46101006103.6300

133.89 €

1 4 giorni 292.1581.1491534.7560.1585.5279.4511.3584.2660926603.9500

141.31 €

1 4 giorni 317.5631.9541.8585.5610.9636.3304.8562.1635711837114.2200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Tipo assemblato montaggio laterale
A 46.4 B=Larghezza 19.1 H=Altezza 53.1
Denominazione Guida Telescopica Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia Tipo di prodotto standard
Versione 1 estensione completa PL Edelstahl no

Supporto tecnico