Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23021-010 |
23021-017 |
23021-043 |
23021-060 |
23021-150 |
23021-320 |
23021-500 |
23021-700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1/D2=Foro di montaggio | L3 | Rigidezza radiale della molla (N/mm) | D3 | B | L=Lunghezza | D5 | D4=Diametro esterno | L2 | D6 | L1 | Momento di inerzia (10⁻³ kgm²) | Max. disallineamento dell'albero assiale ± | D1/D2 max. | Resistenza alla torsione statica (Nm/arcmin) | B1 | C (DIN 912-12.9) | Max. disallineamento dell'albero laterale | D1/D2 min. | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | max. numero di giri giri/min | Coppia nominale (Nm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.00 € | 1 | 4 giorni | 6 | 15.5 | 600 | 17 | 10 | 50 | 8.5 | 32 | 13 | 10.5 | 18.5 | 0.015 | 0.5 | 14 | 0.04 | 2 | 4x M3 | 0.1 | 6 | 2 | 30000 | 10 | 10 | 0.1416 | ||
173.13 € | 1 | 4 giorni | 9 | 21 | 2100 | 22 | 12 | 66 | 9.5 | 40 | 16 | 18 | 25 | 0.05 | 0.5 | 19 | 0.24 | 3 | 6x M4 | 0.1 | 9 | 3 | 24000 | 17 | 17 | 0.2699 | ||
230.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 2500 | 29 | 14 | 78 | 12.5 | 50 | 18 | 27 | 30 | 0.19 | 0.5 | 24 | 0.4 | 3 | 4x M5 | 0.1 | 12 | 6 | 19000 | 43 | 43 | 0.4904 | ||
251.16 € | 1 | 4 giorni | 12 | 25 | 2600 | 30 | 14 | 78 | 12.5 | 55 | 18 | 27 | 30 | 0.28 | 0.5 | 26 | 0.6 | 3 | 4x M5 | 0.1 | 12 | 6 | 17500 | 60 | 60 | 0.6444 | ||
309.77 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | 3300 | 40 | 15 | 90 | 14.5 | 65 | 20 | 30 | 35 | 0.65 | 1 | 36 | 1.05 | 4 | 8x M5 | 0.1 | 17 | 6 | 15000 | 150 | 150 | 1.0000 | ||
389.31 € | 1 | 4 giorni | 18 | 40 | 4500 | 46 | 18 | 114 | 16.5 | 80 | 24 | 38 | 45 | 2 | 1 | 40 | 2 | 4 | 4x M8 | 0.12 | 20 | 30 | 12000 | 320 | 320 | 2.0470 | ||
549.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | 49 | 5900 | 58 | 22 | 138 | 20.5 | 100 | 28 | 47 | 55 | 5.6 | 1 | 48 | 5.8 | 5 | 4x M10 | 0.15 | 22 | 50 | 9500 | 500 | 500 | 3.7910 | ||
772.86 € | 1 | 4 giorni | 24 | 54 | 7000 | 72 | 25 | 155 | 22.5 | 120 | 33 | 58 | 61 | 13 | 1 | 60 | 8 | 6 | 4x M12 | 0.15 | 25 | 100 | 8000 | 700 | 700 | 6.2000 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo conico e anello di serraggio | Materiale componenti | poliuretano | Materiale corpo base | alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto Dentellato In Elastomero | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1/D2=Foro di montaggio
L3
Rigidezza radiale della molla(N/mm)
D3
B
L=Lunghezza
D5
D4=Diametro esterno
L2
D6
L1
Momento di inerzia(10⁻³ kgm²)
Max. disallineamento dell'albero assiale ±
D1/D2 max.
Resistenza alla torsione statica(Nm/arcmin)
B1
C (DIN 912-12.9)
Max. disallineamento dell'albero laterale
D1/D2 min.
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
max. numero di giri giri/min
Coppia nominale(Nm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali