Calettatore con dado centrale, forma B (23368)

Calettatore con dado centrale, forma B (23368)
· Ideale per collegamenti senza gioco

· Momento di inerzia ridotto

· Per diametro dell'albero compreso tra 5 e 35 mm

· Per coppie molto elevate

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23368-1732
23368-1832
23368-2035
23368-2235
23368-2438
23368-2538
23368-3045
23368-3250
23368-3550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L2 L1 Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Pressione superficiale sul mozzo P
(N/mm²)
Viti di serraggio Coppia di serraggio MS
(Nm)
D=Diametro interno Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm D1=Diametro esterno L SW Peso (ERP)
(kg)

44.02 €

1 4 giorni 112118100110171743233300.1319

50.66 €

1 4 giorni 11212192110181983233300.1243

52.48 €

1 4 giorni 11232682150202583535320.1547

52.48 €

1 4 giorni 11232780150222933535320.1376

52.48 €

1 4 giorni 11232987185243303835360.1689

52.48 €

1 4 giorni 11233194185253683835360.1584

69.69 €

1 4 giorni 112545108300305504537460.2559

69.69 €

1 4 giorni 122844100265326165041500.3627

69.69 €

1 4 giorni 12284291265356815041500.3148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con dado centrale Denominazione Calettatore Forma B
RoHS

Supporto tecnico