Giunto oldham blocc. con perno filett. (23032)

Giunto oldham blocc. con perno filett. (23032)
· Robusto

· Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti

· Senza gioco

· Montaggio semplice (sistema a innesto)

· Lunghezza costruttiva ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23032-0016
23032-0020
23032-0025
23032-0032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1/D2=Foro di montaggio L3 L=Lunghezza D4=Diametro esterno L1 Momento di inerzia
(10⁻³ kgm²)
D1/D2 max. Resistenza alla torsione statica
(Nm/arcmin)
Max. disallineamento dell'albero laterale D1/D2 min. Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
max. numero di giri giri/min Coppia nominale
(Nm)
Dimensioni C (DIN 916) Peso (ERP)
(kg)

59.09 €

1 4 giorni 42.3181680.00246.350.0191418000116M30.0075

65.91 €

1 4 giorni 42.5202090.08180.0351.541.770001.520M40.0270

77.83 €

1 4 giorni 5325.52511.50.018100.058251.760002.525M40.0356

102.98 €

1 4 giorni 84323214.50.067140.182.5844800732M50.0613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 bloccaggio con perno filettato Materiale componenti poliossimetilene Materiale corpo base alluminio
Denominazione Giunto Oldham Versione 2 mini Max. disallineamento dell'albero angolare
RoHS

Supporto tecnico