Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | BW=Larghezza cinghia | L=Lunghezza | Forza di tensionamento max. (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | 4 giorni | 16 | 500 | 2450 | 0.0548 | ||
37.83 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1000 | 2450 | 0.0900 | ||
56.70 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1500 | 2450 | 0.1544 | ||
75.60 € | 1 | 4 giorni | 16 | 2000 | 2450 | 0.1927 | ||
94.52 € | 1 | 4 giorni | 16 | 2500 | 2450 | 0.2250 | ||
113.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | 3000 | 2450 | 0.2700 | ||
132.33 € | 1 | 4 giorni | 16 | 3500 | 2450 | 0.3367 | ||
151.22 € | 1 | 4 giorni | 16 | 4000 | 2450 | 0.3600 | ||
189.03 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5000 | 2450 | 0.4797 | ||
21.50 € | 1 | 4 giorni | 25 | 500 | 4170 | 0.0764 | ||
42.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1000 | 4170 | 0.1511 | ||
64.49 € | 1 | 4 giorni | 25 | 1500 | 4170 | 0.2307 | ||
85.96 € | 1 | 4 giorni | 25 | 2000 | 4170 | 0.2991 | ||
107.47 € | 1 | 4 giorni | 25 | 2500 | 4170 | 0.3842 | ||
128.96 € | 1 | 4 giorni | 25 | 3000 | 4170 | 0.4493 | ||
150.45 € | 1 | 4 giorni | 25 | 3500 | 4170 | 0.5669 | ||
171.93 € | 1 | 4 giorni | 25 | 4000 | 4170 | 0.6348 | ||
214.89 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5000 | 4170 | 0.7719 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | 32 | 500 | 5390 | 0.0990 | ||
57.17 € | 1 | 4 giorni | 32 | 1000 | 5390 | 0.1900 | ||
85.77 € | 1 | 4 giorni | 32 | 1500 | 5390 | 0.2973 | ||
114.37 € | 1 | 4 giorni | 32 | 2000 | 5390 | 0.3800 | ||
142.95 € | 1 | 4 giorni | 32 | 2500 | 5390 | 0.4896 | ||
171.55 € | 1 | 4 giorni | 32 | 3000 | 5390 | 0.5773 | ||
200.14 € | 1 | 4 giorni | 32 | 3500 | 5390 | 0.6818 | ||
228.72 € | 1 | 4 giorni | 32 | 4000 | 5390 | 0.7698 | ||
285.91 € | 1 | 4 giorni | 32 | 5000 | 5390 | 0.9789 |
Loading...
P=Profilo | AT10 | Materiale corpo base | poliuretano | Denominazione | Cinghia Dentata |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo base | grigio | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
BW=Larghezza cinghia
L=Lunghezza
Forza di tensionamento max.(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali